Schneider-Electric van_Egmond
 
MTN6180- vanegmond
MTN6180-6036
KNX Push-button Pro, stainless steel, System Design
EAN Code EAN Code: 
3606480918063
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range KNX
Beschermde naam System Design
Product or component type Drukknop pro
Kleurtint Roestvrij staal
Complementair
Control type Nabijheidsfunctie
Montage apparaat Verzonken
Aantal FUNCTIE-toetsen 4
Beschikbarefunctie 8-bit lineare regelaar
Geavanceerde instelling: individuele configuratie
Schakelen, omschakelen, dimmen (enkel/dual oppervlak)
Pulse edges trigger 1-, 2-, 4- or 8-bit telegrams
Express instelling: Oproepen op basis van een vooraf ingestelde configuratie
Scene opslaan
Demontagebeveiliging met accessoires
Nachtmodus: LED's lichten op bij verminderde helderheid
Uitschakelen functies
Pulse edges with 2-byte telegrams
Scene afroepen
Gedrag en helderheid van het statusdisplay
Jaloezie (enkel/dual oppervlak)
Drukknop met 1 tot 4 bedienknoppen
Achtergrondverlichte symbolen
Programmeerbaar met ETS4 en hoger
Me statusdisplay
Lokale signalering LED
Markering Met symbolen
Materiaal Kunststof
Kleurtint Roestvrij staal
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,2 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 100 g
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer Bc3a78a5-d508-425a-b6b2-a0eb67151f2f
RoHS-richtlijn EU In overeenstemming met vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur