Schneider-Electric van_Egmond
 
NSYBBH30 foto- vanegmond
NSYBBH30
Bimetal terminals 10-95mm².
EAN Code EAN Code: 
3606480180552
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Spacial
Categorie toebehoren Aansluitingstoebehoren
Product or component type Klem
Device application Multifunctioneel
Bereik compatibiliteit Thalassa Thalassa PLM
Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLA
Apparaatsamenstelling 4 Klem
Complementair
Quantity per set Set van 1
Materiaal Koperlegering
Geleidermateriaal Koper of aluminium
Elektrische aansluiting Aansluiting van contactrail
Clamp terminal for 1 cables
Capaciteit klemaansluiting 1 x 10...95 mm²
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3 cm
Package 1 Width 10 cm
Package 1 Length 7 cm
Package 1 Weight 105 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months