Schneider-Electric van_Egmond
 
NSYBBH32 foto- vanegmond
NSYBBH32
Bimetal terminals 50-250mm²
EAN Code EAN Code: 
3606480180590
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Spacial
Categorie toebehoren Aansluitingstoebehoren
Product or component type Klem
Device application Multifunctioneel
Bereik compatibiliteit Thalassa Thalassa PLM
Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLA
Apparaatsamenstelling 4 Klem
Complementair
Quantity per set Set van 1
Materiaal Koperlegering
Geleidermateriaal Koper of aluminium
Elektrische aansluiting Aansluiting van contactrail
Clamp terminal for 1 cables
Capaciteit klemaansluiting 1 x 50...240 mm²
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4 cm
Package 1 Width 10 cm
Package 1 Length 14 cm
Package 1 Weight 332 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months