|
|
|
NSYDLS48
Thalassa PLS - Automatenframe - 540x720mm - 48 modules (18mm)
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thalassa
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Applicatie
|
Modulaire verdeelapplicatie
Multifunctioneel
|
Product or component type
|
Chassis
|
Device short name
|
DLS
|
Nominale afmetingen voor kast
|
- H: 540 mm W: 270 mm D: 180 mm
|
Montagezone
|
Voorzijde kast
|
Bereik compatibiliteit
|
Thalassa Thalassa PLS
|
Apparaatsamenstelling
|
1 chassis-structuur
1 frontpaneel
4 35 mm DIN rail
|
Complementair
Materiaal
|
Voorpaneel: zelfblussend
Chassis-structuur en rails: gegalvaniseerd staal
|
Kleur
|
Voorpaneel: grijs (RAL 7032)
|
Bevestigingsmethode
|
Via bevestigingselement - op voorzijde met steunen locatie
|
Aantal horizontale rijen
|
4
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
48
|
Type frontplaat
|
Uitgesneden plaat
|
Aantal uitsnijdingen
|
4 uitsnijdingen
|
Hoogte
|
520 mm
|
Breedte
|
250 mm
|
Diepte
|
90 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
25,0 cm
|
Package 1 Length
|
52,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,45 kg