|
|
|
NSYSMX18660PC
PC rack - 1800x600x600mm - Micro-traanvorming - RVS 304L
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUL 25, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Product name
|
Spacial SMX
|
Type behuizing
|
Computer beveiliging
PC applicatie
|
Categorie
|
Compacte kast
|
Nominale hoogte
|
1800 mm
|
Nominale breedte
|
600 mm
|
Nominale diepte
|
600 mm
|
Productinstallatie
|
Staande
|
Apparaatsamenstelling
|
1 behuizing
1 kabelwartelplaat
1 gedeeltelijke deur voor toetsenbord
1 deurdeel voor pc-scherm
1 gedeeltelijke deur voor printersteun/CPU
1 achterdeur
|
Complementair
Samenstelling lichaam
|
Lichaam uit één stuk, geplooid en gelast
|
Deurtype
|
Vol gedeeltelijk
Vol
Gedeeltelijk verglaasd
|
Deuropening
|
Omkeerbaar (120 °)
|
Aantal deuren
|
Voorkant: 2 deur(en)
Voorkant: 1 deur(en)
Achterkant: 1 deur(en)
|
Type slot
|
3 mm dubbelbaard slot
|
Type wartelplaat
|
Eenvoudig
|
Toegankelijkheid voor bediening
|
Achterkant
Voorkant
|
Beschrijving montageplaat
|
Zonder montageplaat
|
Materiaal
|
Lichaam en deur: roestvrij staal 304L
Scharnier: roestvrij staal
Deur: beveiligingsglas
Slot: zamak
|
Verwijderbare delen
|
Kabelkwartelplaat met clips
Deur via scharnieren achterkant
Gedeeltelijke deuren via scharnieren voorkant
Transparant rolluik met schroeven
|
Oppervlakte afwerking
|
Lichaam en deur: met microkralen
Beveiligingsglas: met zeefdruk
Slot: verchroomd
|
Net weight
|
103 kg
|
Omgeving
Standards
|
IEC 62208
|
IP beschermingsgraad
|
IP55 conform aan IEC 60529 (zelfs met toetsenbordlade open)
|
IK beschermingsgraad
|
IK10 conform aan IEC 62262 (volle deur)
IK08 conform aan IEC 62262 (glazen deur)
|
Milieu-eigenschappen
|
Corrosief
Speciale hygiëne
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
80,0 cm
|
Package 1 Width
|
80,0 cm
|
Package 1 Length
|
197,0 cm
|
Package 1 Weight
|
103,0 kg
|
contractuele waarborg
|
|