Schneider-Electric van_Egmond
PFXGP3750TAD foto- vanegmond
PFXGP3750TAD
Graphic Display Panel
EAN Code EAN Code: 
3606481785244
VANDAAG
MEI 19, 2024
Einde van Commercialisering
DEC 01, 2020
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 24,0 cm
Package 1 Width 42,0 cm
Package 1 Length 51,0 cm
Package 1 Weight 7,0 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja