Schneider-Electric van_Egmond
PFXGP4116T2D foto- vanegmond
PFXGP4116T2D
Proface - Industrieel touchscreen - Widescreen - 4.3" - RS-232/485 RJ45
EAN Code EAN Code: 
3606489670160
Hoofd
Range of product Pro-face GP4100
Product or component type Aanraakscherm paneel
Software toewijzing GP-Pro EX
Complementair
Afmeting display 4.3 inch
Type display Kleur TFT lcd
Kleur display 65536 kleuren
Resolutie display 480 x 272 pixels
Aanraakpaneel Analoog
Levensduur achtergrondverlichting 50.000 uren met wit
Helderheid 16 niveaus via aanraakpaneel
Tekenfont ASCII (Europese tekens)
Chinees (vereenvoudigd Chinees)
Koreaans
Japans (ANK, Kanji)
Cyrillisch
Taiwanees (traditioneel Chinees)
Us nominale voedingsspanning 12...24 V DC - 10...20 %
Stroomverbruik in W 7,5 W
Geheugenbeschrijving Back-up van gegevens 128 kB
Toepassingsgeheugen 26 MB
Geïntegreerd aansluitingstype 1 USB 2.0 type mini B
1 USB 2.0 type A
1 seriële verbinding - 9-pins klemmenblok - RS422/RS485 (rate: 2400...115200 bps)
Voeding Externe bron
Real time klok Met RTC-batterij set optioneel
Downloadbare protocollen Third party protocols
Modbus
Bereik compatibiliteit MitsubishI
Siemens
Omron
Allen-Bradley
Bevestigingsmethode Door 2 installatiebevestigingen, bevestigd op paneel - 1,5 tot 6 mm dik
Kast materiaal PPT
Materiaal frontplaat Kunststof
Afmetingen van boorgaten 77.5 x 112.5 mm
66 x 105 mm Met montage adapter
Net weight 0,22 kg
Omgeving
Standards ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 Nr. 142
EN 61000-6-2
CSA C22.2 Nr 213
UL 61010-1
EN 61131-2
EN 61000-6-4
Product certifications KCC
CE
UL
C-Tick
ATEX-zone 2/22
cUL
UKCA
Ambient air temperature for operation 0…50 °C
Ambient air temperature for storage -20…60 °C
Relatieve vochtigheid 10…90 % zonder condensatie
Operating altitude 2000 m
IP beschermingsgraad IP65f (voorpaneel)
IP20 (achterpaneel)
NEMA beschermingsgraad NEMA 4X/13 voorpaneel (binnengebruik)
Schokbestendigheid 15 gn voor 11 ms conform aan IEC 61131-2
Trillingsweerstand 1 gn (f = 5…150 Hz) conform aan IEC 61131-2
3,5 mm constante amplitude (f = 5…150 Hz) conform aan IEC 61131-2
Elektromagnetische compatibiliteit Weerstand tegen uitgestraalde elektromagnetische velden - test level: 10 V/m (80 MHz...2.7 GHz)
Bestand tegen elektrostatische ontlading - test level: 8 kV niveau 3 (luchtontlading) conforming to EN 61000-4-2
Bestand tegen elektrostatische ontlading - test level: 6 kV niveau 3 (direct contact) conforming to EN 61000-4-2
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,400 cm
Package 1 Width 13,200 cm
Package 1 Length 18,500 cm
Package 1 Weight 559,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,200 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 96
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 66,644 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.