|
|
|
RM4LG01M
liquid level control relay RM4-L - 220..240 V AC
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 31, 2016
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony relais
|
Relaistype
|
Controlerelais vloeistofniveau
|
Product or component type
|
Industriële meet- en controlerelais
|
Naam relais
|
RM4-L
|
Door relais gecontroleerde parameters
|
Detectie via weerstand biedende sondes
|
Tijdsvertraging
|
Zonder
|
Stroomverbruik
|
2,4 VA AC
|
Type en samenstelling contacten
|
1 C/O
|
Complementair
Maximale schakelspanning
|
440 V AC
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
0.85...1.1Uc
|
Uitgangscontacten
|
1 G/O
|
Maximale elektrodespanning
|
24 V AC
|
Maximale elektrodestroom
|
1 mA
|
Maximale kabelcapaciteit
|
0 mF
|
Gevoeligheidsschaal
|
5...100 kOhm
|
Markering
|
CE : EMC 89/336/EEC
CE : LVD 73/23/EEC
|
Overvoltage category
|
III conform aan IEC 60664-1
|
Ui nom. isolatiespanning
|
500 V conform aan IEC
|
Waarde ontkoppeling voeding
|
> 0,1 Uc
|
Bedieningspositie
|
Eender welke positie zonderverlies
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklemmen, 2 x 1,5 mm²flexibel met kabeluiteinde
Schroefklemmen, 2 x 2.5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
|
Aandraaimoment
|
0,6…1,1 N.m
|
Mechanical durability
|
30000000 cycles
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
8 A
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
2 A bij 70 °C 24 V DC-13 conform aan IEC 60947-5-1/1991
2 A bij 70 °C 24 V DC-13 conform aan VDE 0660
3 A bij 70 °C 115 V AC-15 conform aan IEC 60947-5-1/1991
3 A bij 70 °C 115 V AC-15 conform aan VDE 0660
3 A bij 70 °C 24 V AC-15 conform aan IEC 60947-5-1/1991
3 A bij 70 °C 24 V AC-15 conform aan VDE 0660
3 A bij 70 °C 250 V AC-15 conform aan IEC 60947-5-1/1991
3 A bij 70 °C 250 V AC-15 conform aan VDE 0660
0,1 A bij 70 °C 250 V DC-13 conform aan IEC 60947-5-1/1991
0,1 A bij 70 °C 250 V DC-13 conform aan VDE 0660
0,3 A bij 70 °C 115 V DC-13 conform aan IEC 60947-5-1/1991
0,3 A bij 70 °C 115 V DC-13 conform aan VDE 0660
|
Schakelvermogen in mA
|
10 mA bij 12 V
|
Schakelspanning
|
250 V AC
|
Contact materiaal
|
90/10 zilvernikkelen contacten
|
Number of cables
|
2
|
Width
|
22,5 mm
|
Beschrijving klemmen ISO n°1
|
(B1-B2-B3)CO
(15-16-18)OC
(A1-A2)CO
|
Uitgangsrelaistoestand
|
Volgens de gekozen functie
|
Aantal modules van 9 mm
|
2,5
|
Net weight
|
0,165 kg
|
Omgeving
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Elektrostatische ontlading - test level: 6 kV niveau 3 (contactontlading) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatische ontlading - test level: 8 kV niveau 3 (luchtontlading) conforming to IEC 61000-4-2
|
Standards
|
EN/IEC 60255-6
|
Product certifications
|
GL
CSA
UL
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-20…65 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
15…85 % 3K3 conform aan IEC 60721-3-3
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60529 (aansluitklemmen)
IP50 conform aan IEC 60529 (behuizing)
|
Pollution degree
|
3 conform aan IEC 60664-1
|
Diëlektrische testspanning
|
2,5 kV
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
6 kV contact conform aan IEC 61000-4-2 level 3
8 kV lucht conform aan IEC 61000-4-2 level 3
|
Weerstand tegen elektromagnetische velden
|
10 V/m conform aan IEC 61000-4-3 level 3
|
Weerstand tegen snelle piekspanningen
|
2 kV conform aan IEC 61000-4-4 level 3
|
Bescherming tegen elektrische schokken
|
2 kV: niveau 3 conform aan IEC 61000-4-5
|
Verstoring uitgestraald/geleid
|
CISPR22 - klasse A
CISPR11 groep 1- klasse A
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
contractuele waarborg
|
|