|
|
|
TSXAEY800
Modicon Premium - Analoge ingangsmodule met common point - 8I multirange
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon Premium automatiseringsplatform
|
Product or component type
|
Analoge ingangsmodule
|
Ingangsniveau
|
Hoog niveau
|
Aantal analoge ingangen
|
8
|
Analoog inputtype
|
Stroom 0...20 mA
Stroom 4...20 mA
Spanning +/- 10 V
Spanning 0...10 V
Spanning 0...5 V
Spanning 1...5 V
|
Analoge/digitale omzetting
|
12 bits
|
Complementair
Nominale leescyclustijd
|
27 ms
|
Snelle leescyclustijd
|
3 ms + 3 ms x aantal gebruikte kanalen
|
Meetfout
|
0,15% van totaal 0...5 V 25 °C
0,15% van totaal 1...5 V 25 °C
0,19% van totaal +/- 10 V 25 °C
0,19% van totaal 0...10 V 25 °C
0,22% van totaal +/- 10 V 0...60 °C
0,22% van totaal 0...10 V 0...60 °C
0,22% van totaal 0...5 V 0...60 °C
0,22% van totaal 1...5 V 0...60 °C
0,25% van totaal 0...20 mA 25 °C
0,25% van totaal 4...20 mA 25 °C
0,41% van totaal 0...20 mA 0...60 °C
0,41% van totaal 4...20 mA 0...60 °C
|
Isolatie tussen kanalen en bus
|
1000 Vrms
|
Isolatie tussen kanalen en aarding
|
1000 Vrms
|
Isolatie tussen kanalen
|
Gemeenschappelijk punt
|
Gemeenschappelijke modus tussen kanalen
|
Geen
|
Input overvoltage protection
|
-15…15 V bij status 0 250 Ohm
-30…30 V bij status 1 250 Ohm
|
Elektrische aansluiting
|
1 connector SUB-D 25
|
Overstroom
|
-30…30 mA bij status 1 250 kOhm
|
Markering
|
CE
|
Stroomverbruik
|
270 mA bij 5 V DC
|
Formaat module
|
Standaard
|
Net weight
|
0,31 kg
|
Omgeving
Standards
|
IEC 1131
|
Product certifications
|
DNV
RINA
GL
BV
LR
RMRS
ABS
|
Ambient air temperature for operation
|
0…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…70 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
10…95 % zonder condensatie voor werking
5…95 % zonder condensatie voor opslag
|
Operating altitude
|
0...2000 m
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Pollution degree
|
2
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
18,0 cm
|
Package 1 Length
|
26,0 cm
|
Package 1 Weight
|
445,0 g
|
contractuele waarborg
|
|