|
|
|
TSXASY800
Modicon Premium - Analoge uitgangsmodule - 8 uitgangen multirange - 12 bits
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon Premium automatiseringsplatform
|
Product or component type
|
Analoge uitgangsmodule
|
Aantal analoge uitgangen
|
8
|
Analoog outputtype
|
Stroom: 0...20 mA
Stroom: 4...20 mA
Spanning: +/- 10 V
|
Analoge/digitale omzetting
|
13 bits + teken +/- 10 V
13 bits 0...20 mA
13 bits 4...20 mA
|
Complementair
Conversietijd
|
5 ms
|
Meetresolutie
|
1,28 mV +/- 10 V
2,56 µA 0...20 mA
2,56 µA 4...20 mA
|
Elektrische aansluiting
|
1 SUB-D 25-connector
|
Meetfout
|
0,14% van totaal +/- 10 V 25 °C
0,21% van totaal 0...20 mA 25 °C
0,21% van totaal 4...20 mA 25 °C
0,28% van totaal +/- 10 V 0...60 °C
0,52% van totaal 0...20 mA 0...60 °C
0,52% van totaal 4...20 mA 0...60 °C
|
Isolatie tussen kanalen
|
Gemeenschappelijk punt
|
Isolatie tussen kanalen en bus
|
1000 Vrms
|
Isolatie tussen kanalen en aarding
|
1000 Vrms
|
Type bescherming
|
Beveiliging tegen kortsluiting
Overbelastingsbeveiliging
|
Grenzen uitgangsspanning
|
<= 30 V
|
Lastimpedantie in ohm
|
< 600 Ohm 0...20 mA
< 600 Ohm 4...20 mA
> 1000 Ohm +/- 10 V
|
Maximale lastinductie
|
300 µH
|
Maximale belastingscapaciteit
|
0,1 µF
|
Markering
|
CE
|
Stroomverbruik
|
200 mA bij 5 V DC
300 mA bij 24 V DC
|
Formaat module
|
Standaard
|
Beschrijving klemmen PLC nr 1
|
(16)OUT_ANA_CUR#1
(13)IN_ANA_STD#
(24)OUT_ANA_VOLT#7
(8)OUT_ANA_CUR#4
(20)OUT_ANA_COM#4
(1)OUT_ANA_VOLT#0
(17)OUT_ANA_COM#2
(4)OUT_ANA_VOLT#2
(9)OUT_ANA_COM#5
(11)OUT_ANA_CUR#6
(19)OUT_ANA_CUR#3
PW_NEG#
(25)OUT_ANA_CUR#7
(3)OUT_ANA_COM#1
(12)OUT_ANA_COM#7
(5)OUT_ANA_CUR#2
(6)OUT_ANA_COM#3
(15)OUT_ANA_VOLT#1
(18)OUT_ANA_VOLT#3
(22)OUT_ANA_CUR#5
(10)OUT_ANA_VOLT#6
PW_POS#
(14)OUT_ANA_COM#0
(23)OUT_ANA_COM#6
(2)OUT_ANA_CUR#0
(7)OUT_ANA_VOLT#4
(21)OUT_ANA_VOLT#5
|
Net weight
|
0,46 kg
|
Omgeving
Standards
|
93/68/EEC
CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep A
CSA C22.2 Nr. 142
73/23/EEC
CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep B
89/336/EEC
CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep D
UL 508
IEC 61131-2
92/31/EEC
CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep C
|
Product certifications
|
BV
RINA
DNV
LR
ABS
RMRS
GL
|
Ambient air temperature for operation
|
0…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…70 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
10…95 % zonder condensatie voor werking
5…95 % zonder condensatie voor opslag
|
Operating altitude
|
0...2000 m
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Pollution degree
|
2
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
18,0 cm
|
Package 1 Length
|
26,0 cm
|
Package 1 Weight
|
465,0 g
|
contractuele waarborg
|
|