Concept
|
Transparent Ready
|
Aantal rekken
|
16 4/6/8 sleuven
8 12 sleuven
|
Aantal sleuven
|
128
64
96
|
Digitale I/O processorcapaciteit
|
2040 I/O
|
Analoge I/O-processorcapaciteit
|
256 I/O
|
Aantal toepassingen voor specifiek kanaal
|
64
|
Aantal procesbesturingskanalen
|
20 tot 60 enkelvoudige lussen
|
Geïntegreerd aansluitingstype
|
Niet geïsoleerde seriële verbinding vrouwelijke mini-DIN stekker (RS485) (19,2 kbit/s)
Ethernet TCP/IP RJ45 stekker
USB-poort (12 Mbit/s)
|
Ethernet-poort
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Communicatiemodule processor
|
4
1
3
8
|
Geheugenbeschrijving
|
Interne RAM (met PCMCIA-kaart) 2048 kB programma
Interne RAM (met PCMCIA-kaart) 440 kB gegevens
Interne RAM (zonder PCMCIA-kaart) 440 kB programma en gegevens
PCMCIA-kaart 16.384 kB opslag van extra data
|
Maximale grootte van objectzones
|
32768 %Mi gelokaliseerde interne bits
64% KWi constante woorden gelokaliseerde internegegevens
64% MWi interne woorden gelokaliseerde internegegevens
Onbeperkt (DFB en EFB-functieblokken) niet-gelokaliseerde interne gegevens
Onbeperkt (elementaire en afgeleide gegevens) niet-gelokaliseerde interne gegevens
|
Applicatiestructuur
|
1 snelle taak
64 gebeurtenistaken
1 mastertaak
|
Uitvoeringstijd per instructie
|
0.039...0.057 µs booleaans zonder PCMCIA-kaart
0.048...0.057 µs booleaans met PCMCIA-kaart
0.054...0.073 µs woord of rekenkundige vaste komma met PCMCIA-kaart
0.054...0.073 µs woord of rekenkundige vaste komma zonder PCMCIA-kaart
0.55...0.63 µs drijvende komma's met PCMCIA-kaart
0.55...0.63 µs drijvende komma's zonder PCMCIA-kaart
|
Aantal instructies per ms
|
11,4 Kinst/ms 65% booleaans + 35% vast rekenkundig met PCMCIA-kaart
11,4 Kinst/ms 65% booleaans + 35% vast rekenkundig zonder PCMCIA-kaart
15,75 Kinst/ms 100% booleaans met PCMCIA-kaart
15,75 Kinst/ms 100% booleaans zonder PCMCIA-kaart
|
Systeemoverhead
|
0,08 ms voor snelle taak
1 ms voor mastertaak
|
Markering
|
CE
|
Lokale signalering
|
Voor Ethernet TCP/IP-poort klaar (RUN): 1 LED (groen)
Voor processor loopt (RUN): 1 LED (groen)
Voor botsingsdetectie (COL): 1 LED (rood)
Voor Fout Ethernet TCP/IP-poort (ERR): 1 LED (rood)
Voor fout I/O-module of configuratiefout (I/O): 1 LED (rood)
Voor processor of systeemfout (ERR): 1 LED (rood)
Voor activiteit op TER- of AUX-terminalpoort (TER): 1 LED (geel)
Voor Ethernetverbinding diagnostiek (STS): 1 LED (geel)
Voor ontvangstactiviteit (RX): 1 LED (geel)
Voor transmissie-activiteit (TX): 1 LED (geel)
|
Stroomverbruik
|
1880 mA bij 5 V DC
|
Formaat module
|
Dubbel
|
Net weight
|
0,61 kg
|