Primaire spanning
|
100...120 V AC 85...140 V
200...240 V AC 170...264 V
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Netwerkfrequentiegrenzen
|
47…63 Hz
|
Ingangsstroom
|
1700 mA 100 V
500 mA 240 V
|
Inschakelstroom
|
30 A 100 V
60 A 240 V
|
I²t bij activering
|
15 A².s 100 V
8 A².s 240 V
|
It bij activering
|
0,15 A.s 100 V
0,15 A.s 240 V
|
Type bescherming
|
Interne zekering 4 A 5 x 20 mm met tijdvertraging primair circuit
Overbelastingsbeveiliging secundair circuit
Overspanningsbeveiliging secundair circuit
Beveiliging tegen kortsluiting secundair circuit
|
Totaal nuttig secundair vermogen
|
100 W bij 55 °C met ventilatiemodule
77 W bij 60 °C
85 W bij 55 °C
|
Secundair vermogen
|
75 W 5 V DC
|
Stroom bij secundaire spanning
|
1,6 A 24 V DC sensor voeding
15 A 5 V DC
|
Isolatieweerstand
|
>= 100 MOhm fase/aarding
>= 100 MOhm primair/secundair
|
Markering
|
CE
|
Lokale signalering
|
Voor aanwezigheid van sensorspanning (24V): 1 LED (groen)
Voor aanwezigheid van spanningen (OK): 1 LED (groen)
Voor batterijfout (BAT): 1 LED (rood)
|
Formaat module
|
Dubbel
|
Net weight
|
0,74 kg
|