|
|
|
TSXRKY8EX
Modicon Premium - Uitbreidbaar rack multi-racks configuratie - 8 slots - IP20
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon Premium automatiseringsplatform
|
Product or component type
|
Uitbreidbaar rack
|
Productspecifieke toepassing
|
Voor multirekconfiguratie
|
Complementair
Aantal sleuven
|
8
|
Compatibiliteit product
|
I/O module
Module specifieke applicatie
TSXP57-processor
TSXPSY-voeding
|
Elektrische aansluiting
|
2 connectoren vrouwelijk SUB-D 9 (aansluiting bus X op afstand)
|
Bevestigingsmethode
|
Met 4 M6-schroeven (paneel)
Met clips (35 mm symmetrische DIN-rail)
|
Markering
|
CE
|
Net weight
|
1,78 kg
|
Omgeving
Standards
|
89/336/EEC
93/68/EEC
73/23/EEC
CSA C22.2 Nr. 142
CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep C
UL 508
92/31/EEC
CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep A
CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep B
IEC 61131-2
CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep D
|
Product certifications
|
RMRS
ABS
RINA
DNV
GL
BV
LR
|
Ambient air temperature for operation
|
0…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…70 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
10…95 % zonder condensatie voor werking
5…95 % zonder condensatie voor opslag
|
Operating altitude
|
0...2000 m
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Pollution degree
|
2
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
21,0 cm
|
Package 1 Length
|
42,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,631 kg
|
contractuele waarborg
|
|