Schneider-Electric van_Egmond
 
TSXXBTN410 foto- vanegmond
TSXXBTN410
Modicon Premium - Displaymodule voor ISPY weegmodule - Groene LCD - 24V DC
EAN Code EAN Code: 
3595863904451
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Modicon Premium automatiseringsplatform
Product or component type Gewichtindicator
Complementair
Type display LCD met achtergrondverlichting
Kleur display Groen
Capaciteit weergave berichten Minimaal 1 regel van 5 tekens (17,36 x 11,8 mm)
Maximaal 4 regel van 20 tekens (4,34 x 2,95 mm)
2 regels van 10 tekens (8,38 x 5,9 mm) voor weegapplicaties
Us nominale voedingsspanning 24 V DC niet-geïsoleerd
Voeding Externe bron
Voedingsspanningsgrenzen 18…30 V
Residuele rimpel 1200 mV
Maximale energieverbuik in W 5 W
Nummer toets 8
Markering CE
Height 74 mm
Width 132 mm
Depth 104 mm
Net weight 0,38 kg
Omgeving
Standards EN/IEC 61131-2
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60068-2
UL 508
Product certifications ATEX-zone 2/22
CSA Class 1 Division 2
UL Klasse 1 Sectie 2
Ambient air temperature for operation 0…55 °C
Ambient air temperature for storage -20…60 °C
IP beschermingsgraad IP20 conform aan EN/IEC 60529 (achterpaneel)
IP65 conform aan EN/IEC 60529
NEMA beschermingsgraad NEMA 4X voorpaneel (buitengebruik)
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 16,0 cm
Package 1 Length 22,3 cm
Package 1 Weight 357,0 g
contractuele waarborg
Garantie 18 months