Schneider-Electric van_Egmond
 
TWDXCPODM foto- vanegmond
TWDXCPODM
Twido - Optionele inbouw digitale display module voor PLC
EAN Code EAN Code: 
3595862044486
Telemecanique
Technische informatie
Hoofd
Range of product Twido
Categorie toebehoren Display- en signaaltoebehoren
Type toebehoren Weergavemodule
Omschrijving toebehoren Geïntegreerde digitale display
Compatibiliteit product TWDLMDA20DRT
TWDNAC485T
TWDLMDA40DTK
TWDNAC485D
TWDLMDA40DUK
TWDLMDA20DTK
TWDNAC232D
TWDLMDA20DUK
Bestemming toebehoren Basiscontroller
Productspecifieke toepassing Mogelijkheid tot aanpassing en diagnose van de controller
Bijkomende informatie Geschiktvoor seriële adapter TWDNAC
Complementair
Blokmontage Linkerzijde gemonteerd
Net weight 0,105 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 10,5 cm
Package 1 Length 12,5 cm
Package 1 Weight 164,0 g
contractuele waarborg
Garantie 18 months