|
|
|
VW3A3402
Encoder interface module met RS422 compatible differential outputs - 15V DC
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 20, 2022
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Altivar
|
Product or component type
|
Encoder interface kaart
|
Bereik compatibiliteit
|
Altivar 71
Altivar 71Q
Altivar Lift
|
Digitaal uitgangstype
|
Differentieel
|
Protocol communicatiepoort
|
RS422
|
Us nominale voedingsspanning
|
15 V DC (spanninglimieten: 15…16 V)
|
Aantal pulsen per omwenteling
|
10000 voor ATV71H......383
5000 voor ATV71H...M3
5000 voor ATV71H...M3X
5000 voor ATV71H...N4
|
Complementair
Maximale voedingstroom
|
0,175 A
|
Type bescherming
|
Overbelastingsbeveiliging
Beveiliging tegen kortsluiting
|
Maximale kabelafstand tussen apparaten
|
100 m
|
Maximale bedrijfsfrequentie
|
300 kHz
|
Ingangssignaal
|
A
B
Complement van A
Complement van B
|
Ingangsimpedantie
|
1000 Ohm
|
Elektrische aansluiting
|
Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,2 mm² (AWG 24) <100 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 8 V
Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,2 mm² (AWG 24) <100 m kabellengte, codeerder, 175 mA bij 8 V
Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,2 mm² (AWG 24) <25 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 8 V
Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,2 mm² (AWG 24) <25 m kabellengte, codeerder, 175 mA bij 8 V
Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,2 mm² (AWG 24) <50 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 8 V
Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,2 mm² (AWG 24) <50 m kabellengte, codeerder, 175 mA bij 8 V
|
Net weight
|
0,2 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
17,0 cm
|
Package 1 Length
|
23,0 cm
|
Package 1 Weight
|
153,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,549 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|