|
|
|
VW3A3408
Altivar - Resolver encoder interface module - 1,25-5,6 Vrms
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 16, 2022
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Altivar
|
Product or component type
|
Encoder interface module
|
Bereik compatibiliteit
|
Altivar 71
Altivar 71Q
Altivar Lift
|
Encoder-type
|
Coördinatietransformator
|
Aantal pulsen per omwenteling
|
4096
|
Bekrachtigingsspanning
|
1,25...5,6 Vrms
|
Aantal encoderpolen
|
Polen encoder: 2, motorpolen: 2 7500 rpm, aantal pulsen per omwenteling = 4096
Polen encoder: 2, motorpolen: 4 3750 rpm, aantal pulsen per omwenteling = 2048
Polen encoder: 2, motorpolen: 6 2500 rpm, aantal pulsen per omwenteling = 1024
Polen encoder: 2, motorpolen: 8 1875 rpm, aantal pulsen per omwenteling = 512
Polen encoder: 2 7500 rpm, aantal pulsen per omwenteling = 4096
Polen encoder: 4 3750 rpm, aantal pulsen per omwenteling = 4096
Polen encoder: 6 2500 rpm, aantal pulsen per omwenteling = 4096
Polen encoder: 8 1875 rpm, aantal pulsen per omwenteling = 4096
|
Complementair
Compatibiliteit product
|
ATV71H...M3383
ATV71H...M3X383
ATV71H...N4383
|
Maximale kabelafstand tussen apparaten
|
200 m
|
Verhouding
|
Omvorming: 4:1, 3:1, 2:1, 1:1
|
Bekrachtigingsstroom
|
Maximum 50 mA
|
Secundaire spanning
|
1 Vrms
|
Bekrachtigingsfrequentie
|
Verstelbaar: 4, 8, 12 kHz
|
Resolutie snelheidsfeedback
|
12 +/- 1 bits, 2exp(12) maximum
|
Elektrische aansluiting
|
Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,2 mm² (AWG 24) <25 m kabellengte, codeerder, 30 mA
Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,2 mm² (AWG 24) <25 m kabellengte, codeerder, 50 mA
Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,2 mm² (AWG 24) <50 m kabellengte, codeerder, 30 mA
Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,5 mm² (AWG 20) <100 m kabellengte, codeerder, 30 mA
Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,5 mm² (AWG 20) <100 m kabellengte, codeerder, 50 mA
Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,5 mm² (AWG 20) <50 m kabellengte, codeerder, 50 mA
Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,75 mm² (AWG 18) <200 m kabellengte, codeerder, 30 mA
Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 1 mm² (AWG 17) <200 m kabellengte, codeerder, 50 mA
|
Net weight
|
0,2 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,2 cm
|
Package 1 Width
|
16,7 cm
|
Package 1 Length
|
23,0 cm
|
Package 1 Weight
|
166,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,66 kg