Schneider-Electric van_Egmond
WBE1149301 foto- vanegmond
WBE1149301
Defem - mesh tray - U-shape - stainless steel AISI 316L - 120/60
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
Dit product is onderdeel van het assortiment kabeldraagsystemen, wat niet meer is gecommercialisseerd via Schneider Electric. Per 1 januari 2022 wordt de commercialisatie van kabeldraagsystemen beheerd door Stago (onderdeel van Wibe Group). Zie bijgaande link voor meer informatie www.wibe-group.com/nl/info
Schneider Electric
VANDAAG
MEI 19, 2024
Einde van Commercialisering
DEC 15, 2021
Hoofd
Range Defem
Product or component type Draadgoot
Complementair
Vorm U-vormig
Materiaal Roestvrij staal AISI 316L
Atmosferische corrosiviteitscategorie C5-M
Diameter van dwarskabel 5 mm
Diameter van draad in de lengte 5 mm
Height 60 mm
Width 120 mm
Lengte 2,5 m
Gewicht product 318 kg / set van 100
Omgeving
Mounting location Gebied met een bijna permanent hoog vochtigheidsniveau, luchtvervuiling en zout zuiveringsinstallaties en offshore
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,6 cm
Package 1 Width 11,9 cm
Package 1 Length 250,3 cm
Package 1 Weight 3,184 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist