|
|
|
XBKP50100U20M
Zelio - Op-teller - Voorinstellingen - Mechanische 5 cijfers display - 24V DC
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 20, 2022
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Zelio Count
|
Product or component type
|
Preselectieteller
|
Type display
|
Mechanisch
|
Formaat
|
75 x 60 mm
|
Displaycijfers
|
5 cijfers
|
Telfrequentie
|
25 Hz
|
Reset
|
Reset handmatig of elektrisch
|
Telvermogen
|
0...99999
|
Technologietype
|
Elektromechanisch
|
Complementair
Us nominale voedingsspanning
|
24 V DC Us +/- 10 %
|
Stroomverbruik in W
|
2,5 W
|
Outputtype
|
Contact (spanningsvrij)
|
Vooraf ingesteld nummer
|
1
|
Telmodus
|
Aan het toevoegen
Aftrekken
|
Ingangstype
|
Contact (maximaal 20 VA/220 V/1 A)
|
Mounting mode
|
Verwijderbaar
Verzonken montage
|
Mounting support
|
Paneelmontage
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
AMP kabelschoenen (verbindingsdoos)
|
Height
|
75 mm
|
Aantal uitgangen
|
1
|
Net weight
|
0,24 kg
|
Width
|
60 mm
|
Bestemming product
|
Kabel
|
CAD totale breedte
|
60 mm
|
CAD totale hoogte
|
75 mm
|
CAD totale diepte
|
102 mm
|
Contact gebruik
|
Spanningsvrije contacten
|
Ingangsstroom
|
0…1 A
|
Bevestiging draaihendel
|
Schroeven
|
Omgeving
Standards
|
EN 50082-2
EN 61010
EN 50081-2
|
Product certifications
|
CE
|
IP beschermingsgraad
|
IP40 conform aan IEC 60529
|
Ambient air temperature for operation
|
-10…50 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Trilling bestendigheid
|
5 gn (f= 10…150 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn voor 6 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II conform aan IEC 60536
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,8 cm
|
Package 1 Width
|
12 cm
|
Package 1 Length
|
15,5 cm
|
Package 1 Weight
|
307 g
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|