|
|
|
XBTN400
XBTN - Bedieningspaneel met touchscreen, toetsenbord - Matrix-LCD - Groen - 5V
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 25, 2020
|
|
Einde van Standaard Service DEC 23, 2022
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Magelis XBTN
|
Product or component type
|
Compact paneel met toetsenset
|
Resolutie display
|
122 x 32 pixels
|
Type software
|
Configuratiesoftware
|
Software toewijzing
|
Vijeo Designer Lite
|
Besturingssysteem
|
Magelis
|
Complementair
Type display
|
Extra heldere matrix-LCD met achtergrondverlichting
|
Kleur display
|
Groen
|
Tekenfont
|
ASCII
Chinees (vereenvoudigd Chinees)
Katakana
Cyrillisch
Grieks
|
Us nominale voedingsspanning
|
5 V DC
|
Voeding
|
Van PLC (terminal port)
|
Nummer toets
|
8
|
Aantal vaste toetsen
|
4
|
Aantal aanpasbare toetsen
|
4
|
Aantal pagina’s
|
256 alarmpagina's
200 toepassingspagina's
|
Type geheugen
|
Flash
|
Geheugencapaciteit
|
512 kB
|
Geïntegreerd aansluitingstype
|
Seriële verbinding: vrouwelijke RJ45, asynchroon transmissiemodus (RS232C/RS485)punt-op-punt topologie
|
Realtime klok
|
Toegang tot de real-time klok van de PLC
|
Montage product
|
Verzonken montage
|
Bevestigingsmethode
|
Met 2 veerclips
|
Materiaalweergave
|
Polyester
|
Materiaal frontplaat
|
PPT
|
Materiaal toetsenpaneel
|
Polyester
|
Markering
|
CE
|
Width
|
132 mm
|
Height
|
74 mm
|
Depth
|
43 mm
|
Afmetingen uitsnijding
|
119,4 (+/- 0,5) x 63 (+/- 0,4) mm
|
Net weight
|
0,36 kg
|
Omgeving
Capaciteit weergave berichten
|
4 regels van maximum 20 tekens
1 regel van minimum 5 tekens
|
Downloadbare protocollen
|
Uni-TE
Modbus
|
Standards
|
UL 508
IEC 61131-2
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6
|
Product certifications
|
CSA Class 1 Division 2
UL 1604
UL Klasse 1 Sectie 2
ATEX-zone 2/22
|
Ambient air temperature for operation
|
0…55 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-20…60 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
0…85 % zonder condensatie
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60529 (achterpaneel)
IP65 conform aan IEC 60529 (voorpaneel)
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 4X voorpaneel (buitengebruik)
|
Schokbestendigheid
|
15 gn voor 11 ms
|
Trillingsweerstand
|
+/-3,5 mm (f = 2…8,45 Hz)
1 gn (f = 8,45…150 Hz)
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
16,1 cm
|
Package 1 Length
|
23,2 cm
|
Package 1 Weight
|
440,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
11
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,21 kg
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|