|
|
|
XBTNU400
XBTN - Bedieningspaneel met touchscreen, toetsenbord - Matrix-LCD - Groen - 24V
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 16, 2022
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Magelis XBTN
|
Product or component type
|
Compact paneel met toetsenset
|
Resolutie display
|
122 x 32 pixels
|
Type software
|
Configuratiesoftware
|
Software toewijzing
|
Vijeo Designer Lite
|
Besturingssysteem
|
Magelis
|
Complementair
Type display
|
Extra heldere matrix-LCD met achtergrondverlichting
|
Kleur display
|
Groen
|
Tekenfont
|
ASCII
Katakana
Cyrillisch
Grieks
Chinees (vereenvoudigd Chinees)
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V DC
|
Voeding
|
Externe bron
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
18…30 V
|
Residuele rimpel
|
1200 mV
|
Maximale energieverbuik in W
|
5 W
|
Nummer toets
|
8
|
Aantal vaste toetsen
|
4
|
Aantal aanpasbare toetsen
|
4
|
Aantal pagina’s
|
256 alarmpagina's
200 toepassingspagina's
|
Type geheugen
|
Flash
|
Geheugencapaciteit
|
512 kB
|
Geïntegreerd aansluitingstype
|
Voeding: verwijderbaar schroefklemmenblok
Seriële verbinding: vrouwelijk SUB-D 25, asynchroon transmissiemodus (RS232C/RS485)multidrop topologie
|
Realtime klok
|
Toegang tot de real-time klok van de PLC
|
Montage product
|
Verzonken montage
|
Bevestigingsmethode
|
Met 2 veerclips
|
Materiaalweergave
|
Polyester
|
Materiaal frontplaat
|
PPT
|
Materiaal toetsenpaneel
|
Polyester
|
Markering
|
CE
|
Width
|
132 mm
|
Height
|
74 mm
|
Depth
|
43 mm
|
Afmetingen uitsnijding
|
119,4 (+/- 0,5) x 63 (+/- 0,4) mm
|
Omgeving
Capaciteit weergave berichten
|
1 regel van minimum 5 tekens
4 regels van maximum 20 tekens
|
Downloadbare protocollen
|
Modbus
|
Standards
|
IEC 60068-2-27
IEC 61131-2
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60068-2-6
UL 508
|
Product certifications
|
UL 1604
UL Klasse 1 Sectie 2
CSA Class 1 Division 2
ATEX-zone 2/22
|
Ambient air temperature for operation
|
0…55 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-20…60 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
0…85 % zonder condensatie
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60529 (achterpaneel)
IP65 conform aan IEC 60529 (voorpaneel)
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 4X voorpaneel (buitengebruik)
|
Schokbestendigheid
|
15 gn voor 11 ms
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
16 cm
|
Package 1 Length
|
23,3 cm
|
Package 1 Weight
|
451 g
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|