|
|
|
XBTR410
Bedieningspaneel met toetsenbord - Matrix-LCD - Groen - 122x32p - 24V DC
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 20, 2022
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Magelis XBTR
|
Resolutie display
|
122 x 32 pixels
|
Type software
|
Configuratiesoftware
|
Software toewijzing
|
Vijeo Designer Lite
|
Besturingssysteem
|
Windows
|
Complementair
Type display
|
Matrix-LCD met achtergrondverlichting
|
Tekenfont
|
Latijn
Katakana
Grieks
Cyrillisch
Chinees (vereenvoudigd Chinees)
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
18…30 V
|
Residuele rimpel
|
<= 1200 MV
|
Maximale energieverbuik in W
|
5 W
|
Nummer toets
|
20
|
Aantal vaste toetsen
|
8
|
Aantal aanpasbare toetsen
|
12
|
Aantal pagina’s
|
256 alarmpagina's
200 toepassingspagina's
|
Type geheugen
|
Flash
|
Geheugencapaciteit
|
512 kB
|
Geïntegreerd aansluitingstype
|
Seriële verbinding: vrouwelijk SUB-D 25, asynchroon transmissiemodus (RS232C/RS485)multidrop topologie
Voeding: verwijderbaar schroefklemmenblok
|
Realtime klok
|
Toegang tot de real-time klok van de PLC
|
Bereik compatibiliteit
|
Twido
Modicon TSX Micro
Modicon Quantum
Modicon Momentum
Modicon Premium
Modicon M340
|
Montage product
|
Verzonken montage
|
Bevestigingsmethode
|
Met 4 veerclips
|
Materiaalweergave
|
Polyester
|
Materiaal frontplaat
|
PPT
|
Materiaal toetsenpaneel
|
Polyester
|
Markering
|
CE
|
Height
|
118 mm
|
Width
|
137 mm
|
Depth
|
39 mm
|
Afmetingen uitsnijding
|
119,6 (+/- 0,5) x 105,2 (+/- 0,4) mm
|
Net weight
|
0,55 kg
|
Omgeving
Product or component type
|
Compact paneel met toetsenset
|
Kleur display
|
Groen
|
Display capacity
|
1 regel van minimum 5 tekens
4 regels van maximum 20 tekens
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V DC
|
Voeding
|
Externe bron
|
Downloadbare protocollen
|
Third party protocols
Modbus
Uni-TE
|
Standards
|
UL 508
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6
IEC 61131-2
CSA C22.2 Nr 14
|
Product certifications
|
CSA Class 1 Division 2
ATEX-zone 2/22
UL Klasse 1 Sectie 2
UL 1604
|
Ambient air temperature for operation
|
0…55 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-20…60 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
0…85 % zonder condensatie
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60529 (achterpaneel)
IP65 conform aan IEC 60529 (voorpaneel)
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 4X voorpaneel (buitengebruik)
|
Schokbestendigheid
|
15 gn voor 11 ms
|
Trilling bestendigheid
|
+/-3,5 mm (f= 2…8,45 Hz)
1 gn (f= 8,45…150 Hz)
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,8 cm
|
Package 1 Width
|
17,5 cm
|
Package 1 Length
|
25,0 cm
|
Package 1 Weight
|
603,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,686 kg
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|