|
|
|
XPSATE5110
Preventa Safety - Veiligheidsmodule - Functie noodstop met 2 NC - 24V DC
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering SEP 30, 2022
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Preventa Safety automation
|
Product or component type
|
Preventa-veiligheidsmodule
|
Naam veiligheidsmodule
|
XPSATE
|
Toepassing veiligheidsmodule
|
Voor noodstop en schakelcontrole
|
Functie module
|
Noodstopknop met 2 NC-contacten
|
Veiligheidsniveau
|
Can reach PL d/category 3 vertraagde veiligheidsoutput conform aan EN/ISO 13849-1
Can reach PL e/category 4 onmiddellijke veiligheidsoutputs conform aan EN/ISO 13849-1
Kan SILCL 3 bereiken onmiddellijke veiligheidsoutputs conform aan EN/IEC 62061
Kan SILCL 2 bereiken vertraagde veiligheidsoutput conform aan EN/IEC 62061
|
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
|
DC > 99 % onmiddellijke veiligheidsoutputs conform aan EN/ISO 13849-1
MTTFd = 134,8 jaar onmiddellijke veiligheidsoutputs conform aan EN/ISO 13849-1
MTTFd = 54,5 jaar vertraagde veiligheidsoutput conform aan EN/ISO 13849-1
DC > 98,4 vertraagde veiligheidsoutput conform aan EN/ISO 13849-1
PFHd = 6,81E-9 1/h onmiddellijke veiligheidsoutputs conform aan EN/IEC 62061
PFHd = 1,96E-8 1/h vertraagde veiligheidsoutput conform aan EN/IEC 62061
|
Starttype
|
Configureerbaar
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² vast met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Vaste schroefklemaansluitingen, 2 x 0,14...2 x 0,75 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Vaste schroefklemaansluitingen, 2 x 0,14...2 x 0,75 mm² vast met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Vaste schroefklemaansluitingen, 2 x 0,25...2 x 1 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Vaste schroefklemaansluitingen, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
|
Outputtype
|
Relais opent onmiddellijk, 2 NO circuit(s), spanningsvrij
Vertraging openen relais, 3 NO circuit(s), spanningsvrij
|
Aantal extra kringen
|
3 outputs in vaste toestand
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V AC/DC - 15...10 %
|
Complementair
Synchronisatietijd tssn inputs
|
75 ms
|
Voedingsfrequentie
|
50/60 Hz
|
Maximaal energieverbruik in W
|
8 W
|
Beveiligingstype input
|
Intern, elektronisch
|
Tijdvertraging bereik
|
0...30 s
|
Spanning stuurkring
|
24 V AC/DC
|
Uitschakelvermogen
|
180 VA vasthouden AC-15 C300 relais output
1800 VA inkomend AC-15 C300 relais output
|
Uitschakelvermogen
|
1 A bij 24 V (DC-13) tijd constant: 50 ms voor relais output
|
Thermische stroom output
|
2,5 A voor vertraagde outputs
5 A voor onmiddellijke outputs
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
8 A
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
4 A gG voor vertraagde outputs conform aan EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deel 200
6 A gG voor onmiddellijke outputs conform aan EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deel 200
|
Minimale uitgangsstroom
|
10 mA voor relais output
|
Minimale outputspanning
|
17 V voor relais output
|
Maximale responstijd bij inputopening
|
20 ms
|
Ui nom isolatiespanning
|
300 V (vervuilingsgraad 2) conform aan IEC 60947-5-1
300 V (vervuilingsgraad 2) conform aan DIN VDE 0110 deel 1
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
4 kV overspanning categorie III conform aan IEC 60947-5-1
4 kV overspanning categorie III conform aan DIN VDE 0110 deel 1
|
Lokale signalering
|
4 LEDs
|
Mounting support
|
35 mm symmetrische DIN-rail
|
Net weight
|
0,28 kg
|
Omgeving
Standards
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
EN/ISO 13850
|
Product certifications
|
UL
CSA
TÜV
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 (aansluitklemmen) conform aan EN/IEC 60529
IP40 (behuizing) conform aan EN/IEC 60529
|
Ambient air temperature for operation
|
-10…55 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…85 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,2 cm
|
Package 1 Length
|
10,5 cm
|
Package 1 Weight
|
339,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
1
|
Package 2 Height
|
12,5 cm
|
Package 2 Width
|
6,2 cm
|
Package 2 Length
|
10,5 cm
|
Package 2 Weight
|
334,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
12
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
4,647 kg
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
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|