Schneider-Electric van_Egmond
XT112S1PCM12 foto- vanegmond
XT112S1PCM12
XT1 - Capacitieve sensor - Cilindrisch M12 - RVS - Sn 2mm - 24V DC
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389119025829
VANDAAG
MEI 15, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Range of product Telemecanique Capacitive proximity sensors XT
Type sensor Capacitieve afstandssensor
Productspecifieke toepassing Detectie van geïsoleerde of geleidende materialen
Naam sensor XT1
Sensor design Cilindervormig M12
Formaat 51 mm
Samenstelling lichaam Vast
Verzonken monteerbaarheid Verzonken monteerbaar
Materiaal Roestvrij staal
Kast materiaal Roestvrij staal: 303
Type uitgangssignaal Discreet
Bedradingstechniek 4-draads
Nominale perceptieafstand 2 mm
Digitale uitgangsfunctie 1 NC + 1 NO
Uitvoercircuit type DC
Digitaal uitgangstype PNP
Elektrische aansluiting Mannelijke connector M12, 4 pennen
Us nominale voedingsspanning 24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
Maximale vertraging reactie 5 ms
IP beschermingsgraad IP65 conforming to IEC 60529
IP65 conform aan IEC 60947-5-2
Complementair
ISO schroefdraad M12 x 1
Detectiezijde Frontaal
[Sa] verzekerde werkingsafstand 0…1,44 mm
Instelbereik 0,5…5 mm
Differentiaalslag < 0.2 x Sr
Herhalingsnauwkeurigheid < 0.1 x Sr
Status LED Indicatie uitvoerstatus: 1 LED (geel)
Voedingsspanningsgrenzen 12…30 V DC
Maximale reststroom 0,1 mA open toestand
Type bescherming Beveiliging tegen kortsluiting
Schakelfrequentie <= 300 Hz
Maximum voltage drop <2 V (gesloten)
Stroomverbruik < 15 mA
Maximale vertraging inschakelend 30 ms
Maximale vertraging herstel 5 ms
Maximale schakelstroom 200 mA
Markering CE
Instelling Gevoeligheid door potentiometer
Lengte schroefdraad 40 mm
Lengte 51 mm
Net weight 0,04 kg
Omgeving
Standards IEC 60947-5-2
Product certifications cETLus
Ambient air temperature for operation -25…70 °C
Trillingsweerstand 10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Weerstand tegen elektrostatische ontlading 4 kV contact conform aan IEC 61000-4-2
8 kV lucht conform aan IEC 61000-4-2
Weerstand tegen elektromagnetische velden 3 V/m conform aan IEC 61000-4-3
Weerstand tegen snelle piekspanningen 2 kV conform aan IEC 61000-4-4
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months