Schneider-Electric van_Egmond
XUM5APCNM8 foto- vanegmond
XUM5APCNM8
XUM - Foto elektrische sensor - Diffusie - Sn 1m - 24-240V AC/DC - M8
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389119034999
VANDAAG
MEI 19, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Range of product Telemecanique Photoelectric sensors XU
Naam serie Algemeen gebruik multimode
Type elektronische sensor Foto-elektrische sensor
Naam sensor XUM
Sensor design Miniatuur
Detectiesysteem Taster
Materiaal Kunststof
Type uitgangssignaal Discreet
Type voedingscircuit DC
Bedradingstechniek 3-draads
Digitaal uitgangstype PNP
Digitale uitgangsfunctie 1 NO of 1 NC programmeerbaar
Elektrische aansluiting 1 mannelijke connector M8, 4 pennen
Productspecifieke toepassing -
Emissie Infrarood taster
Nominale perceptieafstand 1 m taster
Complementair
Kast materiaal PBT
Materiaal lens PMMA
Uitgangstype Vaste toestand
Isolatiemateriaal draden PVC
Status LED 1 LED (geel) voor uitvoerstatus
1 LED (rood) voor instabiliteit
Us nominale voedingsspanning 12...24 V DC
Schakelvermogen in mA <= 100 mA (overbelastings- en kortsluitbeveiliging)
Schakelfrequentie <= 500 Hz
Maximum voltage drop <1,5 V (gesloten toestand)
Stroomverbruik 35 mA geen belasting
Maximale vertraging inschakelend 30 ms
Maximale vertraging reactie 1 ms
Maximale vertraging herstel 1 ms
Instelling Aanpassing gevoeligheid
Depth 27 mm
Height 38 mm
Width 12 mm
Net weight 0,01 kg
Omgeving
Product certifications UL
CE
CSA
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…55 °C
Ambient air temperature for storage -30…70 °C
Trillingsweerstand 7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn (duur = 11 ms) conform aan IEC 60068-2-27
IP beschermingsgraad IP67 dubbel geïsoleerd conform aan IEC 60529
IP65 dubbel geïsoleerd conform aan IEC 60529
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,5 cm
Package 1 Width 15 cm
Package 1 Length 15 cm
Package 1 Weight 11 g
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months