|
|
|
XVUC21MQP
Harmony XVU - Basiselement signaalkolom - Ø60mm - Zilver
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 04, 2020
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XVU
|
Product or component type
|
Modulaire signaalkolom
|
Type element signaalkolom
|
Basiseenheid
|
Bevestigingsdiameter
|
60 mm
|
Naam component
|
XVU
|
Kleur behuizing
|
Zilver
|
Complementair
Samenstelling kit
|
Basiseenheid (PNP)
Afdekplaat
|
Bevestigingsmethode
|
Rechtstreekse bevestiging of via steunbuis
|
Materiaal
|
PBT (polybutyleenterefthalaat) V-0 vlamvertrager conform aan UL 94
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) V-0 vlamvertrager conform aan UL 94
PC (polycarbonaat) V-0 vlamvertrager conform aan UL 94
|
Montage stijl
|
Klantassemblage, tot 5 eenheden
|
Us nominale voedingsspanning
|
100...240 V AC +/- 10 %
|
Stroomverbruik
|
<= 400 mA
|
Lengte
|
151 mm
|
Net weight
|
0,235 kg
|
Omgeving
Product certifications
|
CSA
UL
CE
CCC
|
Ambient air temperature for storage
|
-20…65 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
0…50 °C
|
Trillingsweerstand
|
2 gn
|
IP beschermingsgraad
|
IP65
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II op basiseenheid conform aan IEC 61140
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|