Schneider-Electric van_Egmond
XY1AC129 foto- vanegmond
XY1AC129
Trekkoordschakelaar
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
VANDAAG
JUN 15, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 12,5 cm
Package 1 Length 22 cm
Package 1 Weight 730 g
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop