|
|
|
ZB4BA73135
Driedubbele drukknoppen - Uitstekend / verzonken - Ø22mm - Groen / rood
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 01, 2020
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XB4
|
Product or component type
|
Knop voor drukknop met drie mogelijkheden
|
Device short name
|
ZB4
|
Kraag materiaal
|
Verchroomd metaal
|
Bevestigingsdiameter
|
22 mm
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Koptype
|
Standaard
|
Vorm van kop signaleringseenheid
|
Rechthoekig
|
Type operator
|
Terugverend
|
Operartor profiel
|
2 standaard knoppen - 1 verhoogde STOP-knop
|
Operatorbeschrijving
|
Groene "+" - groene "-" - rode "STOP"
|
Complementair
Net weight
|
0,056 kg
|
Weerstand hoge druk drukring
|
7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m
|
Kleur van markering
|
Witte markering bij groene, rode of zwarte schildjes
Zwarte markering bij witte schildjes
|
Operator profiel
|
Rood uitspringend, STOP (wit)
Groen verzonken, - (wit)
Groen verzonken, + (wit)
|
Mechanical durability
|
1000000 cycles
|
Elektrische samenstellingscode
|
C1 voor <9 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
C2 voor <9 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd
C11 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
|
Product presentatie
|
Basisonderdeel
|
Omgeving
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse I conform aan IEC 60536
|
IP beschermingsgraad
|
IP69 conform aan IEC 60529
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK-beschermingsgraad
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standards
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 Nr 14
JIS C8201-1
|
Product certifications
|
UL listed
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
CSA
|
Trilling bestendigheid
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|