Schneider-Electric
 
03125 Bilde- efo
03125
Montasjeplate vertikal. ISFT250 L250
El-nummer El-nummer: 
2403033
EAN EAN: 
3303430031253
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Prisma
Produktspekter Prisma G
Produkt eller type komponent Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori Installation accessory
Kompatibel med Prisma Prisma Pack 250 duct
Prisma Prisma G duct
Installation description Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm
Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Pack enclosure - bredde 300 mm
Installert utstyr Fupact: fast ISFT250 - kontroll: sikringsholder - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse 1 x 3P: fast ISFT250 Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm) 9 modul(er): ISFT250, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt
9 modul(er): ISFT250, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt
9 modul(er): ISFT250, direkte i 300 mm BredPack enclosure
Standarder IEC 61439-2
Produktsertifikater ASEFA
Komplementær
Overflatebeskyttelse Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate Glatt
Matt
Farge Hvit ( RAL 9001)
Bredde 300 mm
Høyde 200 mm
Vekt 1,02 kg
Functional unit 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Fupact ISFT250 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 9 150 mm
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Fupact ISFT250 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 9 150 mm
300 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Fupact ISFT250 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 9 150 mm
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 7,5 cm
Pakke 1 Bredde 19,2 cm
Pakke 1 Vekt 46,7 cm
Package 1 Weight 1,02 kg
Enhetstype pakke 2 S04
Antall enheter i pakke 2 5
Pakke 2 Høyde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 40,0 cm
Pakke 2 Lengde 60,0 cm
Pakke 2 Vekt 5,2 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Halogeninnhold Halogenfrie plastdeler i produkt
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland CZ
Garantiperiode
Garanti 18 måneder