Schneider-Electric
 
03194 Bilde- efo
03194
20 KLIPS MUTTER FOR STENDER M6 G/P
El-nummer El-nummer: 
2403062
EAN EAN: 
3303430031949
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Prisma
Produktspekter Prisma P
Prisma G
Produkt eller type komponent Fangenskap nøtter
Tilbehør / separat del kategori Installation accessory
Kompatibel med Prisma Prisma P cubicle
Prisma Prisma G Montasjeplate
Komplementær
Monteringsmetode Med klips
Montering Hullet montasjeplate
Funksjonelle søyler
Installation description Gulvskap - bredde 600 mm
Veggskap - bredde 600 mm
Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm
Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Kapsling
Nisje duct
ISO gjenger M6
Antall pr. sett Sett á 20
Vekt 0,08 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Halogeninnhold Halogenfrie plastdeler i produkt
Garantiperiode
Garanti 18 måneder