Schneider-Electric
 
03807 Bilde- efo
03807
TETT FRONTPLATE 9MOD. G/P
El-nummer El-nummer: 
2403279
EAN EAN: 
3303430038078
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Prisma
Produktspekter Prisma G
Prisma P
Produkt eller type komponent Front plate
Tilbehør / separat del kategori Installation accessory
Kompatibel med Prisma Prisma G Kapsling
Prisma Prisma P cubicle
Type frontplate Flat
Installert utstyr Strømmålere: kilowatt-time meter - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse 2 x 4P: Montasjeplate support: kilowatt-time meter Vertikal installasjon
Komplementær
Skap/kapsling beskrivelse Gulvskap - bredde 600 mm
Veggskap - bredde 600 mm
Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Pack enclosure - bredde 555 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm) 9
Standarder IEC 61439-2
IEC 61439-1
Produktsertifikater ASEFA
Materiale Stål
Type overflate Matt
Glatt
Overflatebeskyttelse Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge Hvit ( RAL 9001)
Høyde 450 mm
Bredde 500 mm
Vekt 1,8 kg
Antall pr. sett Sett á 1
Functional unit 600 mm Prisma G gulvskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 9
600 mm Prisma G veggskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 9
650 mm 400 mm Prisma P kapsling strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 9
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,000 cm
Pakke 1 Bredde 46,000 cm
Pakke 1 Vekt 51,000 cm
Package 1 Weight 1,825 kg
Enhetstype pakke 2 BB1
Antall enheter i pakke 2 6
Pakke 2 Høyde 10,000 cm
Pakke 2 Bredde 52,000 cm
Pakke 2 Lengde 53,000 cm
Pakke 2 Vekt 11,332 kg
Enhetstype pakke 3 P12
Antall enheter i pakke 3 60
Pakke 3 Høyde 65,000 cm
Pakke 3 Bredde 80,000 cm
Pakke 3 Lengde 120,000 cm
Pakke 3 Vekt 112,800 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Halogeninnhold Halogenfrie plastdeler i produkt
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 måneder