Schneider-Electric
 
03930 Bilde- efo
03930
MONTASJEPL. XM200-300C P
El-nummer El-nummer: 
2403310
EAN EAN: 
3303430039303
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Prisma
Produktspekter Prisma P
Produkt eller type komponent Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori Installation accessory
Kompatibel med Prisma Prisma P cubicle
Installation description Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr Vigilohm: IM400
Vigilohm: XM200
Vigilohm: XM300C
Antallet vertikale moduler (50 mm) 6 modul(er): IM400 i 650 mm Bredkapsling
6 modul(er): XM200 i 650 mm Bredkapsling
6 modul(er): XM300C i 650 mm Bredkapsling
Standarder IEC 61439-2
Produktsertifikater ASEFA
Komplementær
Overflatebeskyttelse Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate Glatt
Matt
Farge Hvit ( RAL 9001)
Bredde 610 mm
Høyde 200 mm
Dybde 150 mm
Vekt 2,36 kg
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Vigilohm 4 6 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Vigilohm 3 6 12,5 mm
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 11,500 cm
Pakke 1 Bredde 19,500 cm
Pakke 1 Vekt 56,000 cm
Package 1 Weight 2,360 kg
Enhetstype pakke 2 S04
Antall enheter i pakke 2 3
Pakke 2 Høyde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 40,000 cm
Pakke 2 Lengde 60,000 cm
Pakke 2 Vekt 7,660 kg
Enhetstype pakke 3 P12
Antall enheter i pakke 3 36
Pakke 3 Høyde 105,000 cm
Pakke 3 Bredde 80,000 cm
Pakke 3 Lengde 120,000 cm
Pakke 3 Vekt 91,920 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Halogeninnhold Halogenfrie plastdeler i produkt
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 måneder