|
|
|
04018
MULTICLIP 4P 160A 1/2RAD G/P
|
|
|
|
|
Utfasingsdato MAR 15, 2022
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Linergy
|
Produktspekter
|
Linergy
|
Produkt eller type komponent
|
Device feeder
|
Produktnavn
|
Linergy FM
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma G Kapsling
Prisma Prisma P Kapsling
Prisma Prisma PH Kapsling
Prisma Prisma Pack 250 Kapsling
|
Produktkompatibilitet
|
Spesialkapsling
|
IP-grad
|
IPxx B
|
Komplementær
Montering
|
Perforert bakplate
DIN skinne
Tett bakplate
|
Installert utstyr
|
Modulært utstyr
|
Antall poler
|
3P + N
|
[Ue] merkespenning
|
690 V AC
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominell impulsspenning
|
8 kV
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
160 A
|
[In] merkestrøm
|
160 A på 40 °C
|
[Ipk] rangert peak tåle strøm
|
20 kA
|
I²t ved aktivering
|
6700000 A².s
|
Tilkoblingsklemmer
|
Tilførsel: krympede lug50 mm²
Tilførsel: fleksible skinner, 20 x 3 mm
Fordeling: quick-koble klemlister ( fase) , 6 x 4…10 mm² ( Fleksibel)
Fordeling: quick-koble klemlister ( fase) , 6 x 4…10 mm² ( Stiv)
Fordeling: quick-koble klemlister ( nøytral) , 6 x 4…10 mm² ( Fleksibel)
Fordeling: quick-koble klemlister ( nøytral) , 6 x 4…10 mm² ( Stiv)
|
9 mm polbredde
|
24
|
Totalt antall 18 mm moduler
|
12
|
Vekt
|
0,92 kg
|
Farge
|
Antrasitt grå ( RAL 7016)
|
Miljø
Standarder
|
IEC 61439-1, innvendig i Prisma
IEC 61439-2, innvendig i Prisma
IEC 60947-7-1
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
I samsvar
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
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Halogeninnhold
|
Halogenfritt produkt
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|