Schneider-Electric
 
04021 Bilde- efo
04021
TILKOPL. POWERCLIP/MULTICLIP 200A G/P
El-nummer El-nummer: 
2403324
EAN EAN: 
3303430040217
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Linergy
Produktspekter Linergy
Produkt eller type komponent Fleksibel tilkobling
Produktnavn Linergy FM
Product name Prisma Prisma G Kapsling
Prisma Prisma P Kapsling
Linergy Linergy FM device feeder
Standarder IEC 61439-1, innvendig i Prisma
IEC 61439-2, innvendig i Prisma
Produktsertifikater ASEFA
Komplementær
Skap - utstyrstilkobling Linergy FM fordelingsblokk
Linergy BW skinne
Antall poler 4P
Installation description Kapsling - bredde >= 600 mm
Installert utstyr Linergy FM 200 A
[Ie] nominell driftsstrøm 200 A
[In] merkestrøm 200 A
Farge Antrasitt grå ( RAL 7016)
Lengde 400 mm
Vekt 0,78 kg
Antall pr. sett Sett á 4
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 2 cm
Pakke 1 Bredde 12,5 cm
Pakke 1 Vekt 39 cm
Package 1 Weight 750 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold Halogenfrie plastdeler i produkt
Garantiperiode
Garanti 18 måneder