|
|
|
04053
SAMLESKINNE 250 A G/P
|
|
|
|
|
Utfasingsdato DES 15, 2021
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Linergy
|
Produktspekter
|
Linergy
|
Produkt eller type komponent
|
Multi-stage distribution block
|
Produktnavn
|
Linergy BS
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma G Kapsling
Prisma Prisma P Kapsling
|
Produktkompatibilitet
|
Spesialkapsling
|
IP-grad
|
IPxx B
|
Komplementær
Montering
|
Tett bakplate
Prisma upright
|
Monteringsmetode
|
Horisontal
Vertikal
|
Antall poler
|
4P
|
[Ue] merkespenning
|
440 V AC
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
750 V AC
|
[Uimp] nominell impulsspenning
|
8 kV
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
250 A
|
[In] merkestrøm
|
250 A på 40 °C
|
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm
|
13 kA for 1 s
|
[Ipk] rangert peak tåle strøm
|
30 kA
|
I²t ved aktivering
|
169000000 A².s
|
Skinne dimensjon
|
20 x 5 mm
|
Tilkoblingsklemmer
|
Tilførsel: krympede lug50 mm²
Tilførsel: fleksible skinner, 20 x 3 mm
Fordeling: M6 hull ( fase) , 13 x 1…50 mm²
|
Høyde
|
235 mm
|
Bredde
|
470 mm
|
Dybde
|
115 mm
|
Vekt
|
3,2 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 61439-2
EN/IEC 61439-1
|
Produktsertifikater
|
ASEFA
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
15,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
26 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
55 cm
|
Package 1 Weight
|
3,11 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|