|
|
|
04108
POWERCLIP S.SKINNE 125A 4P L750
|
|
|
|
|
Utfasingsdato NOV 29, 2021
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Linergy
|
Produktspekter
|
Linergy
|
Produkt eller type komponent
|
Samleskinne
|
Produktnavn
|
Linergy BW
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma G Kapsling
Prisma Prisma P Kapsling
|
IP-grad
|
IPxx B
|
Strømskinnebeskrivelse
|
Isolert bar
|
Tilgjengelig utstyr
|
Clip-on covers
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Komplementær
Antall poler
|
4P
|
Monteringsretning
|
Vertikal, drifts posisjon: bakside
|
Installation description
|
Kapsling - bredde 650 mm
Gulvskap - bredde 600 mm
Veggskap - bredde 600 mm
Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm
Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Pack enclosure
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
500 V
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
8 kV
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
125 A
|
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm
|
8,5 kA ( 1 s)
|
[Ipk] rangert peak tåle strøm
|
20 kA
|
I²t ved aktivering
|
72250 kA².s
|
Tillatt strøm
|
125 A
|
Lengde
|
750 mm
|
Vekt
|
2,34 kg
|
Type tilkopling for samleskinne
|
M6 threaded hole
|
Tilkobling banen
|
Tilkoblingen hver 25 mm
|
Miljø
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Produktsertifikater
|
ASEFA
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
11,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
91 cm
|
Package 1 Weight
|
2,5 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
EU RoHS-erklæring
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Halogeninnhold
|
Halogenfritt produkt
|
Garantiperiode
|
|