|
|
|
04118
POWERCLIP S.SKINNE 400A 3P L1400
|
|
|
|
|
Utfasingsdato APR 15, 2022
|
|
Slutt på standardservice AUG 16, 2022
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Linergy
|
Produktspekter
|
Linergy
|
Produkt eller type komponent
|
Samleskinne
|
Produktnavn
|
Linergy BW
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma G Kapsling
Prisma Prisma P Kapsling
|
IP-grad
|
IPxx B
|
Strømskinnebeskrivelse
|
Isolert bar
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Komplementær
Antall poler
|
3P
|
Monteringsretning
|
Vertikal, drifts posisjon: bakside
|
Installation description
|
Kapsling - bredde 650 mm
Gulvskap - bredde 600 mm
Veggskap - bredde 600 mm
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
750 V
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
8 kV
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
400 A
|
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm
|
20 kA ( 1 s)
|
[Ipk] rangert peak tåle strøm
|
52,5 kA
|
I²t ved aktivering
|
400000 kA².s
|
Tillatt strøm
|
400 A
|
Lengde
|
1400 mm
|
Vekt
|
7,1 kg
|
Type tilkopling for samleskinne
|
M6 threaded hole
|
Tilkobling banen
|
Tilkoblingen hver 25 mm
|
Miljø
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Produktsertifikater
|
ASEFA
|
Mekanisk robusthet
|
Seismic tests struktur forsterkning - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
4,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
13,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
152,5 cm
|
Package 1 Weight
|
7,1 kg
|
Enhetstype pakke 2
|
P2M
|
Antall enheter i pakke 2
|
54
|
Pakke 2 Høyde
|
45,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
200,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
120,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
383,4 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
EU RoHS-erklæring
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Halogeninnhold
|
Halogenfritt produkt
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|