|
|
|
04156
4 KLEMMER 35MM2 G/P
|
|
|
|
|
Utfasingsdato DES 15, 2021
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Linergy
|
Produktspekter
|
Linergy
|
Produkt eller type komponent
|
Distribusjon blokk
|
Produktnavn
|
Linergy DP
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma P Kapsling
Prisma Prisma G Kapsling
Linergy Linergy DP distribusjon blokk
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Strømfordelingstilbehør
|
IP-grad
|
IPxx B
|
Komplementær
Montering
|
Montasjeplate
|
Installert utstyr
|
Easypact: CVS100...250
Compact: NSX100...250
Compact: INV100...250
Compact: INS100...160
Compact: INS250
|
Antall poler
|
4P
|
[Ue] merkespenning
|
690 V AC
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
750 V AC
|
[Uimp] nominell impulsspenning
|
8 kV
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
250 A på 40 °C
|
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm
|
8,5 kA for 1 s
|
[Ipk] rangert peak tåle strøm
|
30 kA
|
Tilkoblingsklemmer
|
Tilførsel: direkte/bolt tilkobling120 mm²
Fordeling: Skrutilkobling, 2 x 35 mm²
|
Vekt
|
0,3 kg
|
Miljø
Forurensninggrad
|
3
|
Overspenningskategori
|
III
|
Glødetrådtest
|
960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
|
Standarder
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-1, innvendig i Prisma
IEC 61439-2, innvendig i Prisma
|
Produktsertifikater
|
ASEFA
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…55 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
6 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
8 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
14,5 cm
|
Package 1 Weight
|
300 g
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
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
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|