|
|
|
04161
SAMLESKINNER 160A L1000 G/P
|
|
|
|
|
Utfasingsdato NOV 29, 2021
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Linergy
|
Produktspekter
|
Linergy
|
Produkt eller type komponent
|
Kobber samleskinne
|
Produktnavn
|
Linergy BS
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma G Kapsling
Prisma Prisma P Kapsling
|
Strømskinnebeskrivelse
|
Flat skinne
|
Antall pr. sett
|
Sett á 4
|
Komplementær
Monteringsretning
|
Vertikal, drifts posisjon: bakside
|
Installation description
|
Kapsling - bredde 650 mm
Gulvskap - bredde 600 mm
Veggskap - bredde 600 mm
Gulvskap - bredde 300 mm
Veggskap - bredde 300 mm
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
1000 V
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
160 A
|
[Ipk] rangert peak tåle strøm
|
30 kA
|
Skinne dimensjon
|
15 x 5 mm
|
Lengde
|
1000 mm
|
Vekt
|
2,68 kg
|
Type tilkopling for samleskinne
|
M6 threaded hole
|
Tilkobling banen
|
Tilkoblingen hver 25 mm
|
Support thickness
|
5 mm
|
Miljø
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
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
I samsvar
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Halogeninnhold
|
Halogenfrie plastdeler i produkt
|
Garantiperiode
|
|