Schneider-Electric
 
04163 Bilde- efo
04163
SAMLESKINNER 400A L1000 G/P
El-nummer El-nummer: 
2403382
EAN EAN: 
3303430041634
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Linergy
Produktspekter Linergy
Produkt eller type komponent Kobber samleskinne
Produktnavn Linergy BS
Kompatibel med Prisma G kapsling
Prisma P kapsling
Strømskinnebeskrivelse Flat skinne
Antall pr. sett Sett á 4
Komplementær
Monteringsretning Vertikal, drifts posisjon: bakside
Installation description Kapsling - bredde 650 mm
Gulvskap - bredde 600 mm
Veggskap - bredde 600 mm
Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm
Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
[Ui] isolasjonsspenning 1000 V
[Ie] nominell driftsstrøm 400 A
[Ipk] rangert peak tåle strøm 55 kA
Skinne dimensjon 32 x 5 mm
Lengde 1000 mm
Vekt 5,7 kg
Type tilkopling for samleskinne M6 threaded hole
Tilkobling banen Tilkoblingen hver 25 mm
Support thickness 5 mm
Miljø
Standarder IEC 61439-2
IEC 61439-1
Produktsertifikater ASEFA
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 5,71 kg
Forpakning 1 høyde 2,0 cm
Forpakning 1 bredde 13,0 cm
Forpakning 1 lengde 110,0 cm
Enhetstype forpakning 2 P12
Antall enheter forpakning 2 60
Forpakning 2 vekt 354,6 kg
Forpakning 2 høyde 35,0 cm
Forpakning 2 bredde 80,0 cm
Forpakning 2 lengde 120,0 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
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
Halogeninnhold Halogenfrie plastdeler i produkt
Garantiperiode
Garanti 18 måneder