Schneider-Electric
 
04851 Bilde- efo
04851
FRONT TILK. DEKSEL NS1600
El-nummer El-nummer: 
2403567
EAN EAN: 
3303430048510
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Prisma
Produktspekter Prisma P
Produkt eller type komponent Front connection cover
Tilbehør / separat del kategori Grensesnitt tilbehør
Kompatibel med Prisma Prisma P rammeverk
Form for skapsoppdeling Form 1
Komplementær
Installation description Kapsling - bredde 650 mm, dybde 400 mm
Installert utstyr Vertikal fast NS630b...1600
Antall pr. sett Sett á 1
Vekt 9,06 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,0 cm
Pakke 1 Bredde 62,0 cm
Pakke 1 Vekt 67,0 cm
Package 1 Weight 9,246 kg
Enhetstype pakke 2 P12
Antall enheter i pakke 2 20
Pakke 2 Høyde 60 cm
Pakke 2 Bredde 80 cm
Pakke 2 Lengde 120 cm
Pakke 2 Vekt 200,48 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 måneder