Schneider-Electric
 
04863 Bilde- efo
04863
BAKSIDETILK. DEKSEL NW
El-nummer El-nummer: 
2403574
EAN EAN: 
3303430048633
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Prisma
Produktspekter Prisma P
Produkt eller type komponent Rear connection cover
Tilbehør / separat del kategori Grensesnitt tilbehør
Kompatibel med Prisma P rammeverk
Form for skapsoppdeling Form 1
Komplementær
Installation description Kapsling - bredde 650 mm, dybde 600 + 400 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm) 4
Installert utstyr Fixed + drawout NW08...32
Fixed + drawout NW40
Antall pr. sett Sett á 1
Materiale Stål
Høyde 300 mm
Vekt 14,86 kg
Overflatebeskyttelse Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge Hvit ( RAL 9001)
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 14,87 kg
Forpakning 1 høyde 8,5 cm
Forpakning 1 bredde 63,5 cm
Forpakning 1 lengde 71,0 cm
Enhetstype forpakning 2 P12
Antall enheter forpakning 2 20
Forpakning 2 vekt 309,4 kg
Forpakning 2 høyde 100,0 cm
Forpakning 2 bredde 80,0 cm
Forpakning 2 lengde 120,0 cm
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
Fri for giftige tungmetaller Ja
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
Garanti 18 måneder