|
|
|
08369
SIDEPL. M/UTSPARING IP55 G 33MOD
|
|
|
|
|
Utfasingsdato MAI 19, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma G
|
Produkt eller type komponent
|
Sideplate
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma G Kapsling
|
Installation description
|
Veggskap - bredde 600 mm
|
Type frontdeksel
|
HSI cut-out
|
Antallet vertikale moduler (50 mm)
|
33
|
Komplementær
Overflatebeskyttelse
|
Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
|
Type overflate
|
Matt
Glatt
|
Farge
|
Hvit ( RAL 9001)
|
Spesielle fargealternativer
|
Ja
|
Bredde
|
250 mm
|
Høyde
|
1750 mm
|
Vekt
|
5,12 kg
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Miljø
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
20,0 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
23,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
172,0 cm
|
Package 1 Weight
|
5,0 kg
|
Enhetstype pakke 2
|
P2M
|
Antall enheter i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Høyde
|
20,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
120,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
200,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
48,0 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
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
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Halogeninnhold
|
Halogenfrie plastdeler i produkt
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|