Schneider-Electric
 
08391 Bilde- efo
08391
VEGGFESTE FOR G IP55
El-nummer El-nummer: 
2403748
EAN EAN: 
3303430083917
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Prisma
Produktspekter Prisma G
Produkt eller type komponent Oppreist
Tilbehør / separat del kategori Montasjetilbehør
Kompatibel med Prisma Prisma G enclosure extension
Produktkompatibilitet IP55 enclosure
IP-grad IP55
Tilgjengelig utstyr 2 justerbare festebraketter
1 ledd
Komplementær
Installation description Veggskap
Veggmontert kabelfelt
Antall pr. sett Sett á 3
Lengde 1950 mm
Høyde 1950 mm
Bredde 50 mm
Vekt 4,68 kg
Farge Antrasitt grå ( RAL 7016)
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 8,5 cm
Pakke 1 Bredde 7 cm
Pakke 1 Vekt 196,5 cm
Package 1 Weight 4,68 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Halogeninnhold Halogenfrie plastdeler i produkt
Garantiperiode
Garanti 18 måneder