Schneider-Electric
 
08406 Bilde- efo
08406
RAMME P B650 D400
El-nummer El-nummer: 
2403756
EAN EAN: 
3303430084068
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Prisma
Produktspekter Prisma P
Produkt eller type komponent Rammeverk
Kompatibel med Prisma Prisma P cubicle
Inkludert utstyr Four cross-pieces
Mounting hardware
Side-by-side combination kit
To rammer
Tilleggsinformasjon Kan kombineres side ved side og rygg mot rygg
Komplementær
Skap/kapsling beskrivelse Kapsling - bredde 650 mm
Antall pr. sett Sett á 1
Høyde 2000 mm
Bredde 650 mm
Dybde 400 mm
Vekt 18,6 kg
Type overflate Matt
Glatt
Overflatebeskyttelse Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge Hvit ( RAL 9001)
Miljø
Standarder IEC 62208
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 8,000 cm
Pakke 1 Bredde 41,000 cm
Pakke 1 Vekt 202,000 cm
Package 1 Weight 17,900 kg
Enhetstype pakke 2 PAL
Antall enheter i pakke 2 30
Pakke 2 Høyde 100,000 cm
Pakke 2 Bredde 210,000 cm
Pakke 2 Lengde 120,000 cm
Pakke 2 Vekt 558,100 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Halogeninnhold Halogenfrie plastdeler i produkt
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 måneder