Schneider-Electric
 
08872 Bilde- efo
08872
FL21 MEMBRAN FLENSPL.
El-nummer El-nummer: 
2403890
EAN EAN: 
3303430088721
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter Prisma G
Serie Prisma
Kompatibel med Prisma Prisma G flensplate
Produkt eller type komponent Flensplate
Tilbehør / separat del kategori Tilbehør til kapsling
Produktkompatibilitet IP43 enclosure
IP31 enclosure
IP55 enclosure
IP30 enclosure
Komplementær
Skap/kapsling beskrivelse Veggskap - bredde 600 mm
Gulvskap - bredde 600 mm
Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm
Type nippelplate Membran
Materiale Isolert materiale
Kabelinngang nummer 4 diameter: 5…7 mm
12 diameter: 10…14 mm
4 diameter: 14…20 mm
1 diameter: 20…26 mm
4 diameter: 8…14 mm
4 diameter: 7…14 mm
Antall pr. sett Sett á 1
Dybde 180 mm
Vekt 0,28 kg
Farge Hvit ( RAL 9001)
Miljø
IP-grad IP55
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3 cm
Pakke 1 Bredde 11 cm
Pakke 1 Vekt 22 cm
Package 1 Weight 270 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Halogeninnhold Halogenfrie plastdeler i produkt
Garantiperiode
Garanti 18 måneder