Schneider-Electric
 
08880 Bilde- efo
08880
FLENSPL. PLAST FOR G
El-nummer El-nummer: 
2403895
EAN EAN: 
3303430088806
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Prisma
Produktspekter Prisma G
Produkt eller type komponent Roof plate
Kompatibel med Prisma Prisma G Kapsling
Kompatibilitet IP31 enclosure
IP30 enclosure
IP43 enclosure
Applikasjon Lav spenning elektrisk distribusjon
Utførelse Metal enclosure
Indoor enclosure
Installation description Veggskap - bredde 600 mm
Gulvskap - bredde 600 mm
Inkludert utstyr Topp 1 gland plate
Topp 1 plate with cut-outs
Standarder IEC 61439-1 for enclosure
IEC 61439-2 for enclosure
Komplementær
Materiale Behandlet stålplate
Plast
Overflatebeskyttelse Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate Matt
Glatt
Farge Hvit ( RAL 9001)
Bredde 600 mm
Høyde 35 mm
Dybde 195 mm
Vekt 0,96 kg
Antall pr. sett Sett á 1
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5 cm
Pakke 1 Bredde 20 cm
Pakke 1 Vekt 68 cm
Package 1 Weight 972 g
Enhetstype pakke 2 P12
Antall enheter i pakke 2 30
Pakke 2 Høyde 42 cm
Pakke 2 Bredde 80 cm
Pakke 2 Lengde 120 cm
Pakke 2 Vekt 41 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 måneder