|
|
|
1005016
Thorsman TP2B plast plugg, pakke av 100stk (BRUN) kan bestilles i enkel stk
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Thorsman
|
Produkt eller type komponent
|
Veggplugg
|
Kortnavn utstyr
|
TP
|
Applikasjon
|
Lett installasjon
|
Bordiameter
|
8 mm betong
8 mm murstein
7 mm ALC betong
|
Minimum drilling depth
|
45 mm
|
Skrue diameter
|
5…6 mm
|
Materiale
|
PEHD (polyetylen med høy tetthet)
|
Komplementær
Praktisk lastekapasitet
|
Shear: 1,2 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Pull-out load: 0,8 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)
Shear: 0,7 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Pull-out load: 0,4 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)
Shear: 0,25 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Pull-out load: 0,1 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
|
Praktisk lastekapasitet
|
Shear: 120 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Pull-out load: 80 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)
Shear: 70 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Pull-out load: 40 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)
Shear: 25 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Pull-out load: 10 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
|
Fargenyanse
|
Rød
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−50…80 °C
|
Diameter
|
8 mm
|
Lengde
|
40 mm
|
Miljø
Antall pr. sett
|
Sett á 100
|
Salg per udelelig kvantitet
|
1
|
Vekt
|
0,00128 kg
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
0,900 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
0,900 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
3,900 cm
|
Package 1 Weight
|
0,010 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
100
|
Pakke 2 Høyde
|
5,600 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
8,200 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
12,400 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
1,000 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
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
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|