Schneider-Electric
 
1141001 Bilde- efo
1141001
Thorsman TPC1 plast plugg, spiker, stift, pakke av 100stk (GUL)
El-nummer: 
1380116
EAN: 
7315881141005
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Thorsman
Produkt eller type komponent Clip plug
Kortnavn utstyr TCP
Tilgjengelig utstyr Without screw
Applikasjon Kabelklips og spiker
Bordiameter 5,5 mm
Minimum drilling depth 25 mm
Spikerdiameter 1,2…3 mm
Materiale PMMA (polymethyl methacrylate)
Komplementær
Fargenyanse Gul
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C
Diameter 7,5 mm
Lengde 25 mm
Miljø
Antall pr. sett Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet 1
Vekt 0,0005 kg
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt 0,500 g
Forpakning 1 høyde 28,000 mm
Forpakning 1 bredde 48,000 mm
Forpakning 1 lengde 180,000 mm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months