Schneider-Electric
 
1149525 Bilde- efo
1149525
Defem - cable clip - B16 - plastic - grey - for Ø 5 mm wire tray - 6 mm cable
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Defem
Produkt eller type komponent Kabelklips
Kortnavn utstyr B16
Farge Grå
Antall pr. sett Sett á 100
Komplementær
Materiale Black acetaldehyde resin (POM)
Produsert i For Ø 5 mm wire
Innvendig bredde 6 mm
Høyde 10 mm
Bredde 15 mm
Dybde 16 mm
Vekt 11 kg / sett á 100
Miljø
Miljøegenskaper Oljebestandig
UV-bestandig
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Package 1 Weight 0,1 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil